Menu Vyhledávání

Panty skryté - k našroubování

Skladem

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál západky Celková délka křídla Celková šířka Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
80.0 mm
34.0 mm
20068806 48,7153 Kč - 75,7794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé
ocel nerezavějící
60.0 mm
18.0 mm
20079383 131,8573 Kč - 184,6002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
32.5 mm
28,3105 Kč - 44,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé
ocel
32.0 mm
15.0 mm
56,9389 Kč - 88,5717 Kč 113 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
65.0 mm
32.5 mm
104,6105 Kč - 146,4547 Kč 38 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
23.5 mm
73,5196 Kč - 114,3636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
levé
ocel nerezavějící
32.0 mm
28.0 mm
202,7216 Kč - 315,3448 Kč 249 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
45.0 mm
28.0 mm
202,7216 Kč - 315,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
45.0 mm
28.0 mm
39,3681 Kč - 61,2392 Kč 5 Skladem
levé
ocel
32.0 mm
28.0 mm
128,7374 Kč - 180,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
39.0 mm
20125974 56,939 Kč - 88,5718 Kč 31 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
65.0 mm
32.5 mm
174,9033 Kč - 244,8646 Kč 417 Skladem
univerzální
ocel
107.0 mm
28.5 mm
56,939 Kč - 88,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
65.0 mm
39.0 mm
66,7874 Kč - 103,8916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
65.0 mm
39.0 mm
127,6748 Kč - 198,6052 Kč 97 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
32.5 mm
123,7592 Kč - 173,263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
32.5 mm
20125967 54,6613 Kč - 85,0287 Kč 190 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
60.0 mm
32.5 mm
70,0842 Kč - 109,0199 Kč 411 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
65.0 mm
23.5 mm
73,5196 Kč - 114,3636 Kč 5 Skladem
pravé
ocel nerezavějící
32.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 3
Panty skryté 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056131


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka křídla
    80.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    34.0 mm
  • Výška
    23.0 mm
Panty skryté 120 ° 60.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

20068806

Cenové rozmezí
75,7794 Kč - 48,7153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    18.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková délka
    84.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 135 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20079383

Cenové rozmezí
184,6002 Kč - 131,8573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 32.0 mm 15.0 mm ocel

20068790

Cenové rozmezí
44,0384 Kč - 28,3105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    16.0 mm
  • Celková délka křídla
    32.0 mm
  • Celková délka
    58.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 135 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel

20079390

Cenové rozmezí
88,5717 Kč - 56,9389 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 23.5 mm ocel nerezavějící

20078447

Cenové rozmezí
146,4547 Kč - 104,6105 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Přesah
    18.5 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Panty skryté 120 ° 32.0 mm 28.0 mm ocel nerezavějící

20068745

Cenové rozmezí
114,3636 Kč - 73,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    16.0 mm
  • Celková délka křídla
    32.0 mm
  • Celková délka
    58.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 90 ° 45.0 mm 28.0 mm ocel nerezavějící

20080020

Cenové rozmezí
315,3448 Kč - 202,7216 Kč

Skladové zásoby
249 Skladem
Parametry
  • Celková délka křídla
    45.0 mm
  • Celková délka
    107.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Panty skryté 90 ° 45.0 mm 28.0 mm ocel nerezavějící

20080037

Cenové rozmezí
315,3448 Kč - 202,7216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka křídla
    45.0 mm
  • Celková délka
    107.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Panty skryté 120 ° 32.0 mm 28.0 mm ocel

20068752

Cenové rozmezí
61,2392 Kč - 39,3681 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Přesah
    16.0 mm
  • Celková délka křídla
    32.0 mm
  • Celková délka
    58.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 39.0 mm ocel nerezavějící

20125950

Cenové rozmezí
180,2323 Kč - 128,7374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel

20125974

Cenové rozmezí
88,5718 Kč - 56,939 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 110 ° 107.0 mm 28.5 mm ocel

20126520

Cenové rozmezí
244,8646 Kč - 174,9033 Kč

Skladové zásoby
417 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Přesah
    24.5 mm
  • Celková délka křídla
    107.0 mm
  • Celková délka
    107.0 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 39.0 mm ocel

20125998

Cenové rozmezí
88,5718 Kč - 56,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 39.0 mm ocel

20125981

Cenové rozmezí
103,8916 Kč - 66,7874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20125943

Cenové rozmezí
198,6052 Kč - 127,6748 Kč

Skladové zásoby
97 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20125936

Cenové rozmezí
173,263 Kč - 123,7592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 60.0 mm 32.5 mm ocel

20125967

Cenové rozmezí
85,0287 Kč - 54,6613 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 23.5 mm ocel

20078454

Cenové rozmezí
109,0199 Kč - 70,0842 Kč

Skladové zásoby
411 Skladem
Parametry
  • Přesah
    18.5 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty skryté 120 ° 32.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

20068783

Cenové rozmezí
114,3636 Kč - 73,5196 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Přesah
    16.0 mm
  • Celková délka křídla
    32.0 mm
  • Celková délka
    58.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní