Menu Vyhledávání

Panty třecí – dvouosé

Skladem

Tyto dvouosé momentové panty jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou používány např. u otočných a polohovatelných monitorů. Přednastavená velikost natočení umožňuje hladké a kontrolované otáčení závěsu oběma směry.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková šířka Materiál (podrobně) Koupit
6 865,6561 Kč - 12 978,4675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
76.0 mm
ocel nerezavějící
10300022 3 555,803 Kč - 6 722,0066 Kč 1 Skladem
60.0 mm
30.0 mm
ocel nerezavějící
Panty třecí 50.0 mm 76.0 mm ocel nerezavějící AISI 303

10300015

Cenové rozmezí
12 978,4675 Kč - 6 865,6561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
  • Tvar montážního otvoru
    kulaté
  • Počet montážních otvorů
    8
Panty třecí 60.0 mm 30.0 mm ocel nerezavějící AISI 303

10300022

Cenové rozmezí
6 722,0066 Kč - 3 555,803 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Tvar montážního otvoru
    kulaté
  • Počet montážních otvorů
    8