Menu Vyhledávání

Panty třecí - polohovatelné - s konstantním třením

Skladem

Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Barva Materiál Maximální moment Celková šířka Koupit
139,2897 Kč - 216,6728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
57.0 mm
černá
polyamid
52.0 mm
209,7089 Kč - 377,3556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
57.0 mm
černá
polyamid
1.10 Nm
52.0 mm
209,7089 Kč - 377,3556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
57.0 mm
černá
polyamid
1.10 Nm
52.0 mm
10281086 2 889,8804 Kč - 5 892,6733 Kč 2 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
černá
hliník
1.8 Nm
55.0 mm
391,9978 Kč - 825,7359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
35.0 mm
čirý
hliník
0.3 Nm
30.0 mm
2 976,1692 Kč - 6 068,1052 Kč 66 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
černá
hliník
2.5 Nm
55.0 mm
3 305,107 Kč - 6 739,9558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
černá
hliník
3.2 Nm
55.0 mm
3 800,7239 Kč - 7 750,4129 Kč 4 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
černá
hliník
4.5 Nm
55.0 mm
398,1274 Kč - 840,0167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
35.0 mm
černá
hliník
0.3 Nm
30.0 mm
Panty třecí 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) černá

10094839

Cenové rozmezí
216,6728 Kč - 139,2897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.0 mm
  • Celková délka
    57.0 mm
  • Celková šířka
    52.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Způsob montáže
    Otvorem
Panty třecí 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) černá

10094846

Cenové rozmezí
377,3556 Kč - 209,7089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.0 mm
  • Maximální moment
    1.10 Nm
  • Celková délka
    57.0 mm
  • Celková šířka
    52.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Panty třecí 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) černá

10094853

Cenové rozmezí
377,3556 Kč - 209,7089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.0 mm
  • Maximální moment
    1.10 Nm
  • Celková délka
    57.0 mm
  • Celková šířka
    52.0 mm
  • Materiál
    polyamid
Panty polohovací 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) černá

10281086

Cenové rozmezí
5 892,6733 Kč - 2 889,8804 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Maximální moment
    1.8 Nm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty polohovací 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) čirý

10207963

Cenové rozmezí
825,7359 Kč - 391,9978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Maximální moment
    0.3 Nm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty polohovací 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) černá

10281093

Cenové rozmezí
6 068,1052 Kč - 2 976,1692 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Maximální moment
    2.5 Nm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty polohovací 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) černá

10281109

Cenové rozmezí
6 739,9558 Kč - 3 305,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Maximální moment
    3.2 Nm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty polohovací 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) černá

10281116

Cenové rozmezí
7 750,4129 Kč - 3 800,7239 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Maximální moment
    4.5 Nm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty polohovací 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) černá

10207970

Cenové rozmezí
840,0167 Kč - 398,1274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Maximální moment
    0.3 Nm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Materiál
    hliník