These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Provedení | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857,6494 Kč - 1 334,1214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
419,4065 Kč - 652,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
445,8198 Kč - 693,4974 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
666,1725 Kč - 666,1725 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
419,4065 Kč - 652,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 061,1377 Kč - 1 485,5928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
121,54 Kč - 189,0622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
Chrom
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
168,7268 Kč - 262,4638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
Chrom
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
1 124,669 Kč - 1 574,5366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Chrom
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
986,0655 Kč - 1 533,8795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
103,6158 Kč - 161,1802 Kč | 3 Skladem |
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
152,6532 Kč - 152,6532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
187,1233 Kč - 291,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
42,4603 Kč - 47,1782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
165,2756 Kč - 231,3858 Kč | 20 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
136,1157 Kč - 211,7355 Kč | 15 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
46,0207 Kč - 51,1341 Kč | 19 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
levé
|
ocel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
189,894 Kč - 189,894 Kč | 18 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
20075002 | 189,894 Kč - 189,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
129,7665 Kč - 181,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
ocel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku