Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 158
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
6.3 mm
Hlava s drážkou
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
23.3 mm
Hlava s drážkou
3,7774 Kč - 6,8941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
čirý
polykarbonát
5.3 mm
Drážka křížová
2,7863 Kč - 5,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
5.0 mm
Drážka křížová
3,246 Kč - 4,4956 Kč 250 Skladem
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
25.0 mm
Drážka křížová
1,2926 Kč - 1,8097 Kč 500 Skladem
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
4,237 Kč - 7,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
12.0 mm
Drážka křížová
3,404 Kč - 6,2335 Kč 100 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
9.1 mm
Drážka křížová
12,1079 Kč - 19,0451 Kč 50 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
30.0 mm
Drážka křížová
1,7953 Kč - 2,4847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Drážka křížová
1,6804 Kč - 2,3555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
12.0 mm
Drážka křížová
2,2119 Kč - 3,5188 Kč 50 Skladem
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
2,7863 Kč - 5,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
3.0 mm
Drážka křížová
1,4362 Kč - 1,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
2,4703 Kč - 3,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
25.0 mm
Drážka křížová
3,404 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
12.1 mm
Drážka křížová
1,5942 Kč - 2,2262 Kč 3000 Skladem
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
12.0 mm
Drážka křížová
32,2877 Kč - 42,9449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
čirý
polykarbonát
35.0 mm
Drážka křížová
2,9444 Kč - 4,0646 Kč 128 Skladem
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
20.0 mm
Drážka křížová
4,237 Kč - 7,7272 Kč 100 Skladem
M2
čirý
polykarbonát
10.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 8
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 6.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397022

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 23.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10397077

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    23.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Drážka křížová M4 5.3 mm polykarbonát čirý

10219263

Cenové rozmezí
6,8941 Kč - 3,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    5.3 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 5.0 mm polykarbonát čirý

10218679

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237830

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,246 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M3 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237700

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,2926 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polykarbonát čirý

10218495

Cenové rozmezí
7,7272 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 9.1 mm polykarbonát čirý

10218587

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.1 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    9.1 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm polykarbonát čirý

10218662

Cenové rozmezí
19,0451 Kč - 12,1079 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237724

Cenové rozmezí
2,4847 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M4 12.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237755

Cenové rozmezí
2,3555 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237793

Cenové rozmezí
3,5188 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M2 3.0 mm polykarbonát čirý

10218501

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237748

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237786

Cenové rozmezí
3,4471 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M3 12.1 mm polykarbonát čirý

10218594

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237717

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M6 35.0 mm polykarbonát čirý

10218990

Cenové rozmezí
42,9449 Kč - 32,2877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237823

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm polykarbonát čirý

10218488

Cenové rozmezí
7,7272 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá