Menu Vyhledávání

Pásky magnetické – samolepicí – v rolích

Skladem

Magnetické pásky se vyrábějí z pružného magnetického materiálu, který je na jedné straně potažen permanentním lepidlem. Možnost dlouhodobého použití. Různá provedení, s lepidly pro vnitřní i venkovní aplikace. Do interiéru je určeno lepidlo na bázi kaučuku s vysokou počáteční přilnavostí. Lepidlo na bázi akrylu, které je určené do exteriéru, je vhodné na pružné plasty nebo při venkovním použití a vystavení slunečnímu záření.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Typ lepidla Celková tloušťka Celková šířka Koupit
1 840,3794 Kč - 1 840,3794 Kč 32 Skladem
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
1 239,8367 Kč - 1 239,8367 Kč 8 Skladem
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
877,4494 Kč - 877,4494 Kč 1 Skladem
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
940,6559 Kč - 1 068,9223 Kč 83 Skladem
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
Pásky magnetické - samolepicí - v roli 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Cenové rozmezí
1 840,3794 Kč - 1 840,3794 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Premium
  • Polarita
    MAG B
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    30.0 m
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
Pásky magnetické - samolepicí - v roli 20.0 mm 1.5 mm PÁROVÉ

10389355

Cenové rozmezí
1 239,8367 Kč - 1 239,8367 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Standard
  • Polarita
    PÁROVÉ
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    30.0 m
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
Pásky magnetické - samolepicí - v roli 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Cenové rozmezí
877,4494 Kč - 877,4494 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Standard
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    30.0 m
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
Pásky magnetické - samolepicí - v roli 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Cenové rozmezí
1 068,9223 Kč - 940,6559 Kč

Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Premium
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    30.0 m
  • Celková tloušťka
    1.5 mm