Menu Vyhledávání

Pásky maskovací – vysokoteplotní

Skladem

Naše vysokoteplotní maskovací pásky se dodávají jako souvislá role a mají rozsah teplot od 80C do 260C. Lze je snadno odstranit, takže po nich nezůstanou nevzhledné zbytky lepidla. Tyto pásky jsou většinou pro všeobecné použití a jsou vhodné pro většinu nízkoteplotních aplikací, stejně jako pro různé vysokoteplotní aplikace, aby vyhovovaly vašim projektovým požadavkům.

Náš sortiment zahrnuje polyesterové pásky s maximální teplotou až 180C; tenčí modrá verze je dodávána v tloušťce pásky 25 mikronů a je ideální pro zakřivené tvary. Silnější zelená verze je dodávána v tloušťce pásky 38 mikronů a může být použita pro práškové lakování a eloxování.

Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro aplikace s elektrickým nanášením (elektroforéza). Hnědá páska má maximální teplotu až 260C a má odolnost vůči chemikáliím a oděru.

Náš sortiment zahrnuje pásku ze silikonové pryže Eze-wrap, která má maximální provozní teplotu až 204C. Tato páska je má samozatavovací schopnost a přilne k sobě a vytvoří homogenní hmotu, která poskytuje vynikající utěsnění. Skvělé pro objekty nepravidelných tvarů.

Zkuste naši textilní pásku se skelným vláknem a maximální teplotou až 250C. Tato páska je odolná vůči rozpouštědlům a oděru a pevně tkaný materiál má vynikající odolnost proti roztržení. Ideální volba pro vysokotlaké aplikace, jako je pískování.

Dodáváme také řadu papírových maskovacích pásek, které se používají při teplotách od 80 až 180C. Jedná se o skvělou volbu pro malířské aplikace..

Produktová řada: SR1059

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní teplota Celková délka Barva Materiál Celková šířka Koupit
1 826,5413 Kč - 2 055,1696 Kč 20 Skladem
260 °C
33.0 m
béžová
PI
50.0 mm
666,8007 Kč - 752,5827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250 °C
50.0 m
bílá
tkanina ze skelného vlákna
12.0 mm
143,87 Kč - 167,5165 Kč 2 Skladem
80 °C
50.0 m
bílá
papír krepový
25.0 mm
563,1971 Kč - 662,9617 Kč 3 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
18.0 mm
837,4935 Kč - 985,8477 Kč 127 Skladem
180 °C
66.0 m
modrá
polyester
25.0 mm
1 567,0933 Kč - 1 567,0933 Kč 41 Skladem
250 °C
50.0 m
bílá
tkanina ze skelného vlákna
25.0 mm
2 762,3402 Kč - 2 762,3402 Kč 6 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
75.0 mm
247,2856 Kč - 278,2376 Kč 23 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
12.0 mm
1 540,3898 Kč - 1 813,227 Kč 31 Skladem
180 °C
66.0 m
modrá
polyester
50.0 mm
498,636 Kč - 498,636 Kč 94 Skladem
180 °C
66.0 m
modrá
polyester
12.0 mm
3 683,1298 Kč - 3 683,1298 Kč 4 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
100.0 mm
913,2492 Kč - 1 027,5777 Kč 47 Skladem
260 °C
33.0 m
béžová
PI
25.0 mm
725,4703 Kč - 843,4097 Kč 11 Skladem
135 °C
50.0 m
bílá
papír krepový
25.0 mm
175,8622 Kč - 196,39 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120 °C
50.0 m
bílá
papír krepový
25.0 mm
938,6571 Kč - 1 104,9505 Kč 26 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
30.0 mm
431,3603 Kč - 485,3359 Kč 20 Skladem
260 °C
33.0 m
béžová
PI
12.0 mm
913,2492 Kč - 1 027,5777 Kč 26 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
50.0 mm
456,6533 Kč - 513,7888 Kč 30 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
25.0 mm
1 244,7874 Kč - 1 473,2434 Kč 12 Skladem
180 °C
66.0 m
zelená
PES
40.0 mm
Pásky maskovací 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) béžová

10221372

Cenové rozmezí
2 055,1696 Kč - 1 826,5413 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    béžová
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyimid (kapton)
Pásky maskovací 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

10307816

Cenové rozmezí
752,5827 Kč - 666,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    50.0 m
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    7019699085
  • Materiál (podrobně)
    tkanina ze skelného vlákna
Pásky maskovací 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

10241776

Cenové rozmezí
167,5165 Kč - 143,87 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    4811419000
  • Materiál (podrobně)
    papír krepový
Pásky maskovací 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184134

Cenové rozmezí
662,9617 Kč - 563,1971 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) modrá

10216484

Cenové rozmezí
985,8477 Kč - 837,4935 Kč

Skladové zásoby
127 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

10307823

Cenové rozmezí
1 567,0933 Kč - 1 567,0933 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    7019699085
  • Materiál (podrobně)
    tkanina ze skelného vlákna
Pásky maskovací 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184189

Cenové rozmezí
2 762,3402 Kč - 2 762,3402 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184127

Cenové rozmezí
278,2376 Kč - 247,2856 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) modrá

10216491

Cenové rozmezí
1 813,227 Kč - 1 540,3898 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) modrá

10216477

Cenové rozmezí
498,636 Kč - 498,636 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184110

Cenové rozmezí
3 683,1298 Kč - 3 683,1298 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) béžová

10221365

Cenové rozmezí
1 027,5777 Kč - 913,2492 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    béžová
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Materiál (podrobně)
    polyimid (kapton)
Pásky maskovací 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

10309681

Cenové rozmezí
843,4097 Kč - 725,4703 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    4811419000
  • Materiál (podrobně)
    papír krepový
Pásky maskovací 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

10299418

Cenové rozmezí
196,39 Kč - 175,8622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    50.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    4811419000
  • Materiál (podrobně)
    papír krepový
Pásky maskovací 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184158

Cenové rozmezí
1 104,9505 Kč - 938,6571 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) béžová

10221358

Cenové rozmezí
485,3359 Kč - 431,3603 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    béžová
  • Celní nomenklatura
    3919108090
  • Materiál (podrobně)
    polyimid (kapton)
Pásky maskovací 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184172

Cenové rozmezí
1 027,5777 Kč - 913,2492 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108090
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184141

Cenové rozmezí
513,7888 Kč - 456,6533 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108090
  • Materiál (podrobně)
    polyester
Pásky maskovací 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

10184165

Cenové rozmezí
1 473,2434 Kč - 1 244,7874 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Materiál (podrobně)
    polyester