Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Remo Two – pěnové, obě strany odnímatelné – výseky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly, jednorázová propagační grafika, sady nepřipojené ke grafice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková tloušťka Celková šířka Koupit
2 883,7574 Kč - 2 883,7574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
4 211,1627 Kč - 4 211,1627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383490

Cenové rozmezí
2 883,7574 Kč - 2 883,7574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Typ balení
    plato
  • Tvar
    Čtvercové
  • Celková délka
    25.4 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383568

Cenové rozmezí
4 211,1627 Kč - 4 211,1627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Typ balení
    plato
  • Tvar
    obdélníkové
  • Celková délka
    25.4 mm