Menu Vyhledávání

Pásky silně lepicí – v roli

Skladem

Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: -29 až 149C. Použití. Spojovací a upevňovací prvek pro stroje a zařízení. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Celková délka Celková tloušťka Celková šířka Koupit
15 268,7696 Kč - 15 268,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
7 099,8346 Kč - 7 099,8346 Kč 1 Skladem
čirý
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
11 664,9703 Kč - 11 664,9703 Kč 5 Skladem
čirý
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
6 999,6574 Kč - 6 999,6574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
9 191,934 Kč - 9 191,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
8 956,9967 Kč - 8 956,9967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
Pásky silně lepicí - v roli 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Cenové rozmezí
15 268,7696 Kč - 15 268,7696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    Permanent
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková tloušťka
    0.5 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Cenové rozmezí
7 099,8346 Kč - 7 099,8346 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    Permanent
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
Pásky silně lepicí - v roli 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Cenové rozmezí
11 664,9703 Kč - 11 664,9703 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    Permanent
  • Celková délka
    66.0 m
  • Celková tloušťka
    0.5 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Cenové rozmezí
6 999,6574 Kč - 6 999,6574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    Permanent
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Cenové rozmezí
9 191,934 Kč - 9 191,934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Barva
    čirý
  • Odnímatelnost
    Permanent
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
Pásky silně lepicí - v roli 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Cenové rozmezí
8 956,9967 Kč - 8 956,9967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Barva
    šedá
  • Odnímatelnost
    Permanent
  • Celková délka
    33.0 m
  • Celková tloušťka
    1.1 mm