Menu Vyhledávání

Pásky stahovací – se suchým zipem

Skladem

Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.

Produktová řada: SR2001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 89
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál háčku Barva Celková délka Celková šířka With Buckle? With Screw Hole? Koupit
10214831 261,4462 Kč - 261,4462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
300.0 mm
24.0 mm
Ano
Ne
10214855 91,4044 Kč - 91,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
300.0 mm
33.0 mm
Ano
Ne
98,3368 Kč - 98,3368 Kč 1000 Skladem
PE;PP
černá
300.0 mm
28.0 mm
Ano
Ne
20,6298 Kč - 22,9221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
152.4 mm
12.7 mm
Ne
Ne
18,0499 Kč - 20,0553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
203.2 mm
12.7 mm
Ne
Ano
19,5807 Kč - 21,7563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
229.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
19,5807 Kč - 21,7563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
229.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
31,7379 Kč - 35,2643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
330.2 mm
25.4 mm
Ne
Ano
16,1975 Kč - 17,9972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
152.4 mm
12.7 mm
Ne
Ne
30,0825 Kč - 33,4249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
330.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
32,3047 Kč - 35,8942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
381.0 mm
38.1 mm
Ne
Ne
21,5088 Kč - 23,8986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
152.4 mm
19.1 mm
Ne
Ne
18,8215 Kč - 20,9129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
279.4 mm
12.7 mm
Ne
Ne
78,0777 Kč - 86,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
78,0777 Kč - 86,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
18,0499 Kč - 20,0553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
203.2 mm
12.7 mm
Ne
Ano
30,2189 Kč - 33,5767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
31,913 Kč - 35,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
381.0 mm
38.1 mm
Ne
81,3863 Kč - 90,4292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
  • z/ze 5
Upínací popruh 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm černá

10214831

Cenové rozmezí
261,4462 Kč - 261,4462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Upínací popruh 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm černá

10214855

Cenové rozmezí
91,4044 Kč - 91,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Upínací popruh 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm černá

10214848

Cenové rozmezí
98,3368 Kč - 98,3368 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10166628

Cenové rozmezí
22,9221 Kč - 20,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid oranžová

10166710

Cenové rozmezí
20,0553 Kč - 18,0499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid červená

10639535

Cenové rozmezí
21,7563 Kč - 19,5807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10645062

Cenové rozmezí
21,7563 Kč - 19,5807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10636015

Cenové rozmezí
35,2643 Kč - 31,7379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid oranžová

10166635

Cenové rozmezí
17,9972 Kč - 16,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10166550

Cenové rozmezí
33,4249 Kč - 30,0825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10639511

Cenové rozmezí
35,8942 Kč - 32,3047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

10645055

Cenové rozmezí
23,8986 Kč - 21,5088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid žlutá

10166475

Cenové rozmezí
20,9129 Kč - 18,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid oranžová

10166222

Cenové rozmezí
86,753 Kč - 78,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10166215

Cenové rozmezí
86,753 Kč - 78,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid žlutá

10166741

Cenové rozmezí
20,0553 Kč - 18,0499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid žlutá

10166345

Cenové rozmezí
33,5767 Kč - 30,2189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

10166161

Cenové rozmezí
35,4589 Kč - 31,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • With Buckle?
    Ne
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10166208

Cenové rozmezí
90,4292 Kč - 81,3863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid červená

10636039

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska