Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
23,9769 Kč - 26,641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
127.0 mm
14,5639 Kč - 17,1341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
42,1119 Kč - 42,1119 Kč 500 Skladem
150.0 mm
520.0 mm
35,7061 Kč - 37,5301 Kč 300 Skladem
125.0 mm
450.0 mm
16,1337 Kč - 17,9262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
26,8539 Kč - 29,5392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
13,1102 Kč - 14,5669 Kč 200 Skladem
51.0 mm
201.0 mm
26,3306 Kč - 29,2562 Kč 18 Skladem
203.0 mm
679.0 mm
38,2329 Kč - 42,2364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
20,6761 Kč - 22,9734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
40,6732 Kč - 44,9325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
11,9931 Kč - 13,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
19,7783 Kč - 21,9759 Kč 3000 Skladem
102.0 mm
362.0 mm
10,8759 Kč - 12,7952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
201.0 mm
13,7165 Kč - 15,8422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
22,5372 Kč - 25,0413 Kč 600 Skladem
380.0 mm
1250.0 mm
18,8499 Kč - 20,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
27,6595 Kč - 30,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
30,0327 Kč - 30,0327 Kč 40 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
11,151 Kč - 13,1188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10161302

Cenové rozmezí
26,641 Kč - 23,9769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161258

Cenové rozmezí
17,1341 Kč - 14,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

10278369

Cenové rozmezí
42,1119 Kč - 42,1119 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    520.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278444

Cenové rozmezí
37,5301 Kč - 35,7061 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,9262 Kč - 16,1337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
29,5392 Kč - 26,8539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

10161241

Cenové rozmezí
14,5669 Kč - 13,1102 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    51.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10161272

Cenové rozmezí
29,2562 Kč - 26,3306 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10429655

Cenové rozmezí
42,2364 Kč - 38,2329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161289

Cenové rozmezí
22,9734 Kč - 20,6761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
44,9325 Kč - 40,6732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
13,3256 Kč - 11,9931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161333

Cenové rozmezí
21,9759 Kč - 19,7783 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

10161340

Cenové rozmezí
12,7952 Kč - 10,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    51.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278413

Cenové rozmezí
15,8422 Kč - 13,7165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm ocel nerezavějící

10161456

Cenové rozmezí
25,0413 Kč - 22,5372 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    1250.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161265

Cenové rozmezí
20,9444 Kč - 18,8499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161371

Cenové rozmezí
30,4255 Kč - 27,6595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278529

Cenové rozmezí
30,0327 Kč - 30,0327 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161388

Cenové rozmezí
13,1188 Kč - 11,151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388