Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
29,158 Kč - 29,158 Kč 40 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
34,7777 Kč - 34,7777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
23,3432 Kč - 24,5424 Kč 100 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
21,6698 Kč - 21,6698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
20,5124 Kč - 20,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
150.0 mm
43,493 Kč - 43,493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
11,8245 Kč - 13,1385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
521.0 mm
12,7283 Kč - 14,1426 Kč 200 Skladem
201.0 mm
10161449 15,6291 Kč - 17,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
998.0 mm
32,705 Kč - 37,4529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
225.0 mm
55,0391 Kč - 55,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
450.0 mm
26,4487 Kč - 29,3874 Kč 2500 Skladem
201.0 mm
29,8691 Kč - 29,8691 Kč 8 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
21,3554 Kč - 23,7281 Kč 100 Skladem
201.0 mm
15,5399 Kč - 17,2667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
838.0 mm
10,5591 Kč - 12,4225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
201.0 mm
10,8262 Kč - 12,7367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
259.0 mm
70,1271 Kč - 81,199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0 mm
840.0 mm
37,2877 Kč - 37,2877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
35,6701 Kč - 35,6701 Kč 500 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278529

Cenové rozmezí
29,158 Kč - 29,158 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278352

Cenové rozmezí
34,7777 Kč - 34,7777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278437

Cenové rozmezí
24,5424 Kč - 23,3432 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278512

Cenové rozmezí
21,6698 Kč - 21,6698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm ocel nerezavějící

10278338

Cenové rozmezí
20,5124 Kč - 20,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278383

Cenové rozmezí
43,493 Kč - 43,493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 521.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10161418

Cenové rozmezí
13,1385 Kč - 11,8245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10161241

Cenové rozmezí
14,1426 Kč - 12,7283 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10161449

Cenové rozmezí
17,3656 Kč - 15,6291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Pásky vázací 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10435267

Cenové rozmezí
37,4529 Kč - 32,705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278543

Cenové rozmezí
55,0391 Kč - 55,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 201.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

10161319

Cenové rozmezí
29,3874 Kč - 26,4487 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 316
Pásky vázací 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278345

Cenové rozmezí
29,8691 Kč - 29,8691 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

10431511

Cenové rozmezí
23,7281 Kč - 21,3554 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 316
Pásky vázací 4.6 mm 838.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10161432

Cenové rozmezí
17,2667 Kč - 15,5399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Pásky vázací 4.6 mm 201.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10161340

Cenové rozmezí
12,4225 Kč - 10,5591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10161388

Cenové rozmezí
12,7367 Kč - 10,8262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Pásky vázací 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm ocel nerezavějící

10278406

Cenové rozmezí
81,199 Kč - 70,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    250.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    840.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278536

Cenové rozmezí
37,2877 Kč - 37,2877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278376

Cenové rozmezí
35,6701 Kč - 35,6701 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm