Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
26,8539 Kč - 29,5393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
12,7283 Kč - 14,1426 Kč 200 Skladem
51.0 mm
201.0 mm
34,7777 Kč - 34,7777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
23,3432 Kč - 24,5424 Kč 100 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
26,8561 Kč - 29,8402 Kč 1000 Skladem
304.0 mm
998.0 mm
25,5637 Kč - 28,404 Kč 18 Skladem
203.0 mm
679.0 mm
20,0739 Kč - 22,3043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
14,1397 Kč - 16,635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
106,9406 Kč - 106,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
37,1193 Kč - 41,0063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
15,6638 Kč - 17,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
20,5124 Kč - 20,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
150.0 mm
26,0718 Kč - 28,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
10161449 15,6291 Kč - 17,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
21,8808 Kč - 24,3119 Kč 600 Skladem
380.0 mm
1250.0 mm
26,3969 Kč - 34,3174 Kč 200 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
34,6382 Kč - 45,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
42,0845 Kč - 55,1227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
520.0 mm
49,5031 Kč - 64,3262 Kč 100 Skladem
100.0 mm
360.0 mm
19,7594 Kč - 25,6718 Kč 200 Skladem
30.0 mm
150.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161371

Cenové rozmezí
29,5393 Kč - 26,8539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

10161241

Cenové rozmezí
14,1426 Kč - 12,7283 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    51.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278352

Cenové rozmezí
34,7777 Kč - 34,7777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278437

Cenové rozmezí
24,5424 Kč - 23,3432 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161395

Cenové rozmezí
29,8402 Kč - 26,8561 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10161272

Cenové rozmezí
28,404 Kč - 25,5637 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161289

Cenové rozmezí
22,3043 Kč - 20,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161258

Cenové rozmezí
16,635 Kč - 14,1397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278581

Cenové rozmezí
106,9406 Kč - 106,9406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10429655

Cenové rozmezí
41,0063 Kč - 37,1193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,404 Kč - 15,6638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm ocel nerezavějící

10278338

Cenové rozmezí
20,5124 Kč - 20,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
28,6789 Kč - 26,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161449

Cenové rozmezí
17,3656 Kč - 15,6291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm ocel nerezavějící

10161456

Cenové rozmezí
24,3119 Kč - 21,8808 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    1250.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm ocel nerezavějící černá

10366691

Cenové rozmezí
34,3174 Kč - 26,3969 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm ocel nerezavějící černá

10366707

Cenové rozmezí
45,013 Kč - 34,6382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm ocel nerezavějící černá

10366721

Cenové rozmezí
55,1227 Kč - 42,0845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Celková délka
    520.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm ocel nerezavějící černá

10366714

Cenové rozmezí
64,3262 Kč - 49,5031 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm ocel nerezavějící černá

10366684

Cenové rozmezí
25,6718 Kč - 19,7594 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid