Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento produkt má dvojitý zámeček, díky čemuž může vytvořit dvě smyčky, které udrží dva svazky od sebe.
Produktová řada: SR1798
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální průměr druhého kabelového svazku | Celková délka | Maximální průměr kabelového svazku | Barva | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1594 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
přírodní
|
||
6,5678 Kč - 7,293 Kč | 1300 Skladem |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
černá
|
||
5,1594 Kč - 5,7311 Kč | 15 Skladem |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
černá
|
||
5,4662 Kč - 6,0798 Kč | 8800 Skladem |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
černá
|
||
5,1594 Kč - 5,1594 Kč | 2900 Skladem |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
černá
|
||
20,359 Kč - 20,359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
přírodní
|
||
7,4184 Kč - 7,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
||
6,9583 Kč - 6,9583 Kč | 16500 Skladem |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
||
8,6734 Kč - 8,6734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku