Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s dvojitým blokovacím systémem

Skladem

Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem jsou navrženy tak, aby kolem kabelového svazku vytvořily kruhový tvar. Konec pásky vstupuje do hlavy rovnoběžně se začátkem pásky, takže nedochází k vytvoření kapkovitého tvaru jakou u běžných vázacích pásek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
10266885 1,4502 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
132.0 mm
65,0596 Kč - 65,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
610.0 mm
23,5339 Kč - 23,5339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
8,96 Kč - 11,6188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
510.0 mm
4,6575 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0 mm
1,743 Kč - 1,9383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
2,3147 Kč - 2,5936 Kč 9800 Skladem
235.0 mm
98,3926 Kč - 98,3926 Kč 200 Skladem
760.0 mm
2,9144 Kč - 3,2351 Kč 1900 Skladem
265.0 mm
Pásky vázací 9.0 mm 132.0 mm PA66 černá

10266885

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    132.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 610.0 mm PA66 černá

10266953

Cenové rozmezí
65,0596 Kč - 65,0596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 300.0 mm PA66 černá

10266922

Cenové rozmezí
23,5339 Kč - 23,5339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 510.0 mm PA66 černá

10266946

Cenové rozmezí
11,6188 Kč - 8,96 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    510.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 360.0 mm PA66 černá

10266939

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 180.0 mm PA66 černá

10266892

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 235.0 mm PA66 černá

10266908

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
9800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    235.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 760.0 mm PA66 černá

10266960

Cenové rozmezí
98,3926 Kč - 98,3926 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    760.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 9.0 mm 265.0 mm PA66 černá

10266915

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková délka
    265.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790