Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s popisovacím štítkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pásky mají všechny výhody standardních vázacích pásek, a navíc mají identifikační štítek, na který je možné psát.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Umístění štítku Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
7,5998 Kč - 8,4503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
1,6454 Kč - 1,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
5,4244 Kč - 9,8727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
2,4682 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
6,3308 Kč - 11,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
3,0957 Kč - 3,4303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
2,4682 Kč - 4,8806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
1,6594 Kč - 1,8685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
3,751 Kč - 4,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 270.0 mm 75.0 mm polyamid přírodní

10253441

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 7,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Below Head
  • Šířka pásky
    4.6 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 100.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253403

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Below Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 210.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10331095

Cenové rozmezí
9,8727 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Above Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 130.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253458

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Above Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 200.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10331071

Cenové rozmezí
11,546 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Above Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 200.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253410

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Below Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 110.0 mm 20.0 mm polyamid přírodní

10331088

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Above Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 111.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253427

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Above Head
  • Šířka pásky
    2.5 mm
Pásky vázací - s popisovacím štítkem 200.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253434

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    přírodní
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Umístění štítku
    Below Head
  • Šířka pásky
    4.6 mm