Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5224 Kč - 1,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,3908 Kč - 2,5439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,973 Kč - 3,3608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,824 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 6,9372 Kč - 7,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,6878 Kč - 15,2102 Kč | 400 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,2711 Kč - 1,2711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,8025 Kč - 6,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,3286 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,4004 Kč - 6,7362 Kč | 339000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 8,9911 Kč - 9,9821 Kč | 300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5134 Kč - 2,5134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 28,7401 Kč - 28,7401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 16,9337 Kč - 16,9337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,0414 Kč - 6,2335 Kč | 900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 4500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,2657 Kč - 4,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6679 Kč - 5,7452 Kč | 205000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 11,3897 Kč - 12,668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,4256 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
přírodní
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku