Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
2,3798 Kč - 2,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
přírodní
250.0 kg
2,9397 Kč - 3,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
1,8685 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
4,8945 Kč - 6,0519 Kč 900 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
přírodní
13.0 kg
5,2431 Kč - 6,54 Kč 1000 Skladem
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
přírodní
13.0 kg
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 15000 Skladem
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
přírodní
13.0 kg
2,1475 Kč - 2,3845 Kč 32400 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
černá
18.0 kg
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
přírodní
1,0025 Kč - 1,0025 Kč 46600 Skladem
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
přírodní
8.0 kg
2,9422 Kč - 2,9422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
přírodní
8.0 kg
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 1065 Skladem
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
černá
18.0 kg
3,5837 Kč - 3,9602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
černá
22.0 kg
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 7000 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
přírodní
13.0 kg
6,8049 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
přírodní
13.0 kg
5,285 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
přírodní
13.0 kg
5,9264 Kč - 7,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
přírodní
13.0 kg
25,0025 Kč - 25,0025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
přírodní
22.0 kg
4,1415 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
přírodní
22.0 kg
2,8865 Kč - 3,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
černá
13.0 kg
2,3212 Kč - 2,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
černá
13.0 kg
  • z/ze 5
Pásky vázací 155.5 mm 28.5 mm polyamid přírodní

10315767

Cenové rozmezí
2,9382 Kč - 2,3798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    28.5 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036921

Cenové rozmezí
3,0602 Kč - 2,9397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036938

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10037003

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10037010

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    174.3 mm
Pásky vázací 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10037034

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    161.6 mm
Pásky vázací 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm polyamid 6.6 černá

10247952

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
32400 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm PA66 přírodní

10036228

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    28.5 mm
  • Celková délka
    118.6 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
Pásky vázací 109.0 mm 21.0 mm PA66 přírodní

10178287

Cenové rozmezí
1,0025 Kč - 1,0025 Kč

Skladové zásoby
46600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    21.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Celková délka
    109.0 mm
Pásky vázací 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 přírodní

10036853

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.75 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    19.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 195.0 mm 50.0 mm PA66 černá

10178317

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
1065 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Celková délka
    195.0 mm
Pásky vázací 4.2 mm 205.0 mm 60.0 mm PA66 černá

10247969

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 14.3 mm 160.0 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036990

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 152.5 mm 37.0 mm polyamid přírodní

10247921

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    37.0 mm
Pásky vázací 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036976

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036983

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253731

Cenové rozmezí
25,0025 Kč - 25,0025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253748

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

10036952

Cenové rozmezí
3,2629 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

10036969

Cenové rozmezí
2,4698 Kč - 2,3212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm