Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2891 Kč - 14,7672 Kč | 400 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
5,6335 Kč - 6,2471 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,478 Kč - 1,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
4,5319 Kč - 5,5778 Kč | 15000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
5,2431 Kč - 6,54 Kč | 1000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
2,9422 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
2,2311 Kč - 2,2311 Kč | 6000 Skladem |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 2000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
2,4402 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 44642 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
4,6714 Kč - 4,6714 Kč | 1065 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
2,3212 Kč - 2,4698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
8,1715 Kč - 14,2373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
černá
|
250.0 N
250.0 N
|
||
4,1415 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,7052 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
4,1554 Kč - 4,1554 Kč | 215 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | 100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
76,6392 Kč - 76,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
1,3386 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku