Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2891 Kč - 14,7672 Kč | 400 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,6335 Kč - 6,2471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2341 Kč - 1,2341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,8685 Kč - 2,1475 Kč | 20000 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 4,9084 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,1475 Kč - 2,3845 Kč | 32400 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,7709 Kč - 1,9801 Kč | 55500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,5837 Kč - 3,9602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5618 Kč - 1,743 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,6714 Kč - 4,6714 Kč | 65 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
černá
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 6,7351 Kč - 7,5022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 8,7292 Kč - 9,6914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 2000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 1,8546 Kč - 1,8546 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0025 Kč - 1,0025 Kč | 9000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,2093 Kč - 7,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
přírodní
|
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
černá
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 59000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,5319 Kč - 5,5778 Kč | 15000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku