Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5319 Kč - 5,5778 Kč | 108000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 4,8945 Kč - 6,0519 Kč | 900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 5,285 Kč - 6,54 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 6,8049 Kč - 7,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 25,0025 Kč - 25,0025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 2000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 2,4402 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7709 Kč - 1,9801 Kč | 55500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,9084 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 5,2431 Kč - 6,54 Kč | 340000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 4,5319 Kč - 5,5778 Kč | 15000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 13,8552 Kč - 14,4175 Kč | 100 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
černá
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 2,5943 Kč - 2,759 Kč | 58000 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,4084 Kč - 1,6454 Kč | 310000 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,9264 Kč - 7,3487 Kč | 300 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,5199 Kč - 1,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 8,1715 Kč - 14,2373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
černá
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,8685 Kč - 2,1475 Kč | 20000 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku