Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
1,3386 Kč - 1,492 Kč 100 Skladem
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
černá
22.0 kg
4,016 Kč - 4,016 Kč 100 Skladem
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
přírodní
22.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč 30 Skladem
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
černá
22.0 kg
5,1734 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
přírodní
18.0 kg
4,1415 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
černá
22.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
zelená
18.1 kg
3,2909 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
černá
18.0 kg
17,6086 Kč - 19,5131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
přírodní
2,7052 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
černá
18.0 kg
15,4087 Kč - 15,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
černá
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
červená
18.1 kg
29,0464 Kč - 32,2955 Kč 100 Skladem
21.0 mm
26.0 mm
30.5 mm
přírodní
5,1734 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
černá
22.0 kg
19,3689 Kč - 21,5163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
přírodní
2,5943 Kč - 2,759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
13,8552 Kč - 14,4175 Kč 100 Skladem
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
250.0 N
8,1715 Kč - 14,2373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
250.0 N
2,9397 Kč - 3,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
1,8685 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
1,5199 Kč - 1,7849 Kč 481 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
přírodní
13.0 kg
  • z/ze 5
Pásky vázací 112.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10253601

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,3386 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm PA66 přírodní

10113950

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Celková délka
    135.0 mm
Pásky vázací 132.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10253588

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 201.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253526

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10253571

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 185.0 mm 40.0 mm polyamid zelená

10108376


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 157.5 mm 38.0 mm polyamid černá

10253656

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    38.0 mm
Svorky kabelové – nastavitelné samolepicí 30.5 mm polyamid přírodní

10245811

Cenové rozmezí
19,5131 Kč - 17,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    21.0 mm
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Maximální průměr kabelového svazku
    22.0 mm
Pásky vázací 131.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10253649

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 117.1 mm 28.5 mm PA66 černá

10036235

Cenové rozmezí
15,4087 Kč - 15,4087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    28.5 mm
  • Celková délka
    117.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 185.0 mm 40.0 mm polyamid červená

10108383


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Svorky kabelové – nastavitelné samolepicí 30.5 mm PA66 přírodní

10245828

Cenové rozmezí
32,2955 Kč - 29,0464 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    21.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    26.0 mm
  • Celková délka
    30.5 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
Pásky vázací 207.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10253663

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Svorky kabelové – nastavitelné samolepicí 25.0 mm PA66 přírodní

10245804

Cenové rozmezí
21,5163 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    17.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036907

Cenové rozmezí
2,759 Kč - 2,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm PA66 černá

10173664

Cenové rozmezí
14,4175 Kč - 13,8552 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 N
  • Celková délka
    169.0 mm
Pásky vázací 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm PA66 černá

10173671

Cenové rozmezí
14,2373 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 N
  • Celková délka
    169.0 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036921

Cenové rozmezí
3,0602 Kč - 2,9397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036938

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 174.6 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036884

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
481 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    174.6 mm