Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3386 Kč - 1,492 Kč | 100 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
4,1415 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,8028 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
4,016 Kč - 4,016 Kč | 100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
červená
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
2,3212 Kč - 2,4698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
2,3798 Kč - 2,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
6.122 in
155.5 mm
|
přírodní
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku