Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s vyšší teplotní odolností

Skladem

Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.

Produktová řada: SR1817

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Minimální pevnost v tahu Koupit
14,5267 Kč - 14,5267 Kč 100 Skladem
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
4,0073 Kč - 4,4677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
13,7144 Kč - 13,7144 Kč 24600 Skladem
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
1,8006 Kč - 1,9901 Kč 100 Skladem
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
1,2915 Kč - 1,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
1,7328 Kč - 1,9359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,3723 Kč - 0,4115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,4534 Kč - 0,5036 Kč 4900 Skladem
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
1,4621 Kč - 1,6246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
1,2847 Kč - 1,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,9882 Kč - 1,0979 Kč 300 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
1,1507 Kč - 1,282 Kč 1500 Skladem
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
1,0329 Kč - 1,148 Kč 1800 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,5266 Kč - 0,5835 Kč 300 Skladem
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
6,7073 Kč - 6,7073 Kč 8000 Skladem
222.0 mm
203.2 mm
0,601 Kč - 0,6674 Kč 17300 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
1,4084 Kč - 1,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
114.8 mm
1,0723 Kč - 1,0723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
114.8 mm
36.3 kg
2,7208 Kč - 2,7208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
2,5378 Kč - 2,5378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.2 mm
100.7 kg
  • z/ze 2
Pásky vázací 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm polyamid černá

10245569

Cenové rozmezí
14,5267 Kč - 14,5267 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm polyamid černá

10245590

Cenové rozmezí
4,4677 Kč - 4,0073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10245552

Cenové rozmezí
13,7144 Kč - 13,7144 Kč

Skladové zásoby
24600 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm polyamid černá

10245545

Cenové rozmezí
1,9901 Kč - 1,8006 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245521

Cenové rozmezí
1,435 Kč - 1,2915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid černá

10245538

Cenové rozmezí
1,9359 Kč - 1,7328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10245347

Cenové rozmezí
0,4115 Kč - 0,3723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm polyamid černá

10245354

Cenové rozmezí
0,5036 Kč - 0,4534 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10245453

Cenové rozmezí
1,6246 Kč - 1,4621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm polyamid černá

10245514

Cenové rozmezí
1,4215 Kč - 1,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245415

Cenové rozmezí
1,0979 Kč - 0,9882 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm polyamid černá

10245507

Cenové rozmezí
1,282 Kč - 1,1507 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245422

Cenové rozmezí
1,148 Kč - 1,0329 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm polyamid černá

10245361

Cenové rozmezí
0,5835 Kč - 0,5266 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 203.2 mm 222.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037058

Cenové rozmezí
6,7073 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr kabelového svazku
    50.8 - 222.0 mm
  • Celková délka
    203.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 4.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245378

Cenové rozmezí
0,6674 Kč - 0,601 Kč

Skladové zásoby
17300 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 114.8 mm 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036846

Cenové rozmezí
1,4084 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr kabelového svazku
    25.4 - 80.0 mm
  • Celková délka
    114.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 4/6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 114.8 mm PA66 přírodní

10113905

Cenové rozmezí
1,0723 Kč - 1,0723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    36.3 kg
  • Celková délka
    114.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm polyamid přírodní

10641644

Cenové rozmezí
2,7208 Kč - 2,7208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava čtvercová
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
  • Celková délka
    203.2 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
Pásky vázací 4.8 mm 203.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10113936

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Minimální pevnost v tahu
    100.7 kg
  • Celková délka
    203.2 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6