Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Produktová řada: SR1817
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0073 Kč - 4,4677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,1507 Kč - 1,282 Kč | 1500 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,2915 Kč - 1,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,5266 Kč - 0,5835 Kč | 300 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
6,7073 Kč - 6,7073 Kč | 8000 Skladem |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,601 Kč - 0,6674 Kč | 17300 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,4621 Kč - 1,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,4534 Kč - 0,5036 Kč | 4900 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,9882 Kč - 1,0979 Kč | 300 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,7328 Kč - 1,9359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,3723 Kč - 0,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
14,5267 Kč - 14,5267 Kč | 100 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,0329 Kč - 1,148 Kč | 1800 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,2847 Kč - 1,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,4084 Kč - 1,4084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
13,7144 Kč - 13,7144 Kč | 24600 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,8006 Kč - 1,9901 Kč | 100 Skladem |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,0723 Kč - 1,0723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
2,5378 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
2,7208 Kč - 2,7208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku