Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2177 Kč - 33,5644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 34,3035 Kč - 38,1243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,8685 Kč - 2,0777 Kč | 1800 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9691 Kč - 1,0779 Kč | 1800 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,6814 Kč - 3,9881 Kč | 1100 Skladem |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,1276 Kč - 4,5877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2593 Kč - 0,2885 Kč | 56600 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10,0504 Kč - 141,7979 Kč | 200 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 6,4563 Kč - 7,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,0332 Kč - 1,1476 Kč | 6700 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,4681 Kč - 2,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10244920 | 1,0821 Kč - 1,2048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,4258 Kč - 0,4258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 16,5173 Kč - 19,8351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
černá
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 6,5121 Kč - 6,5121 Kč | 2400 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,3361 Kč - 75,2844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,0239 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,9323 Kč - 4,3785 Kč | 1000 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,757 Kč - 1,9104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,3147 Kč - 2,5239 Kč | 125300 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku