Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.
Produktová řada: SR1818
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1597 Kč - 3,1597 Kč | 250 Skladem |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 5,86 Kč - 6,5063 Kč | 396 Skladem |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 1,7998 Kč - 2,3955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,2728 Kč - 1,2728 Kč | 400 Skladem |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,666 Kč - 1,666 Kč | 2900 Skladem |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,0071 Kč - 4,0071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 4,7972 Kč - 5,3286 Kč | 9800 Skladem |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 1,9607 Kč - 2,0889 Kč | 500 Skladem |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,336 Kč - 1,4519 Kč | 300 Skladem |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 16,8332 Kč - 16,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 4,7972 Kč - 5,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 1,3788 Kč - 1,3788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,3341 Kč - 1,3341 Kč | 110 Skladem |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,7877 Kč - 2,3794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,2728 Kč - 1,8635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,3788 Kč - 1,3788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5 in
127.0 mm