Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.
Produktová řada: SR1818
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 1000 Skladem |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 10378359 | 0,6414 Kč - 0,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 1,9243 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,6893 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,7474 Kč - 2,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,6912 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,2304 Kč - 1,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 50 Skladem |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 250 Skladem |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 3,9044 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,4153 Kč - 1,4153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,2357 Kč - 1,8093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,8904 Kč - 3,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku