Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.
Produktová řada: SR1747
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,7271 Kč - 11,9192 Kč | 500 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,8086 Kč - 6,4539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 15,5464 Kč - 17,2738 Kč | 1400 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 26,7575 Kč - 29,7306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 11,559 Kč - 12,8432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 14,4146 Kč - 16,0162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 32,1399 Kč - 35,7109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 11,559 Kč - 12,8432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 16,5085 Kč - 18,3428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 5,9222 Kč - 6,5804 Kč | 200 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 5,8086 Kč - 6,4539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 7,509 Kč - 8,3433 Kč | 100 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 16,3238 Kč - 18,1374 Kč | 100 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 26,7575 Kč - 29,7306 Kč | 5400 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 22,4033 Kč - 24,8925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 7,7041 Kč - 8,5601 Kč | 1446 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 25,4833 Kč - 28,3148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 20,4198 Kč - 39,2547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 14,3837 Kč - 29,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 7,3173 Kč - 14,7403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku