Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Provedení se suchým zipem, které pevně drží hadice a umožňuje jejich rozpínání a smršťování při kolísání tlakuJsou odolné vůči chemikáliím a odolávají vysokým teplotám.Používají se ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Materiál: polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel, polyamid - pásky se suchým zipem; delrin Barva: černá Produktová řada: SR1099
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | C | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,6562 Kč - 476,9239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.984 in
406.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 508,384 Kč - 508,384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 206,7558 Kč - 206,7558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
508.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Standard
|
||
| 147,4725 Kč - 147,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.984 in
406.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Standard
|
||
| 544,378 Kč - 1 074,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 604,0799 Kč - 1 192,6807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.984 in
406.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 125,5062 Kč - 125,5062 Kč | 41 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Standard
|
||
| 102,7974 Kč - 102,7974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Standard
|
||
| 195,361 Kč - 385,6928 Kč | 2 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 411,8917 Kč - 813,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 219,6764 Kč - 219,6764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 451,8954 Kč - 892,2854 Kč | 50 Skladem |
15.984 in
406.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 451,612 Kč - 892,2854 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 660,5685 Kč - 660,5685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
508.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 79,2379 Kč - 156,5023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Standard
|
||
| 231,4359 Kč - 456,8976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 164,7674 Kč - 325,6137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; poniklovaná ocel
|
Těžký
|
||
| 390,6679 Kč - 772,1272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
|
Heavy Duty
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku