Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.
Produktová řada: SR6571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní výška desky | Výsledná koncová síla | Rozteč montážních otvorů | Šířka základny | Délka základny | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,6571 Kč - 182,7571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||
237,0293 Kč - 263,0776 Kč | 6 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
10270974 | 343,1171 Kč - 343,1171 Kč | 2 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
37.0 N
37.0 N
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
|
200,123 Kč - 222,1141 Kč | 1 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
370,8869 Kč - 370,8869 Kč | 1 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
||
350,4616 Kč - 350,4616 Kč | 525 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
27.0 N
27.0 N
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
223,8145 Kč - 248,4121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
203,1762 Kč - 217,9854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
329,3142 Kč - 365,5142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
194,8191 Kč - 194,8191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
253,9703 Kč - 281,8519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
300,3514 Kč - 333,3721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
10271001 | 386,7347 Kč - 386,7347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
27.0 N
27.0 N
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|
223,8145 Kč - 248,4121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
||
10196977 | 222,8384 Kč - 246,3704 Kč | 6 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|
206,7758 Kč - 206,7758 Kč | 13 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
||
320,015 Kč - 355,1978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
10196946 | 196,3112 Kč - 217,8834 Kč | 9 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku