Menu Vyhledávání

Pitbull Wear Plates

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12031

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu šroubu Qty/pack Koupit
307,0791 Kč - 383,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
4.0
566,9347 Kč - 708,6042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
165,9196 Kč - 207,2718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
2.0
550,8533 Kč - 688,4386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0
452,5779 Kč - 565,6581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0
Desky Pitbull M10 hliník

20266189

Cenové rozmezí
383,9123 Kč - 307,0791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu šroubu
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Pro použití s
    20266677; 20266684; 20266714
  • Materiál
    hliník
Desky Pitbull M4 hliník

20266165

Cenové rozmezí
708,6042 Kč - 566,9347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu šroubu
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Pro použití s
    20266615; 20266622; 20266639
  • Materiál
    hliník
Desky Pitbull M12 hliník

20266196

Cenové rozmezí
207,2718 Kč - 165,9196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu šroubu
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Pro použití s
    20266714; 20266677; 20266684
  • Materiál
    hliník
Desky Pitbull M2.5 hliník

20266158

Cenové rozmezí
688,4386 Kč - 550,8533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu šroubu
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Pro použití s
    20266585; 20266592; 20266608
  • Materiál
    hliník
Desky Pitbull M6 hliník

20266172

Cenové rozmezí
565,6581 Kč - 452,5779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu šroubu
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Pro použití s
    20266646; 20266653; 20266660
  • Materiál
    hliník