Menu Vyhledávání

Plomby bezpečnostní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové kontejnery a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Materiál: ocel, polypropylen, polystyren houževnatý (HIPS) Barva: oranžová, žlutá, červená, zelená, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost C D Materiál A B Typ Koupit
10,7086 Kč - 10,7086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
10.8 mm
polypropylen
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
16,0442 Kč - 16,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
23.8 mm
polystyren houževnatý (HIPS)
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
40,2044 Kč - 40,2044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
2.0 mm
polypropylen
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
0,6662 Kč - 0,6662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
23.8 mm
polystyren houževnatý (HIPS)
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,6688 Kč - 0,6688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.7 mm
polypropylen
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,7738 Kč - 0,7738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.7 mm
polypropylen
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,6688 Kč - 0,6688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.7 mm
polypropylen
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,3729 Kč - 0,3729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.7 mm
polypropylen
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
7,1453 Kč - 7,1453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
0.6 mm
ocel
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
16,0442 Kč - 16,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
23.8 mm
polystyren houževnatý (HIPS)
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.7 mm
polypropylen
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) polypropylen modrá

20082444

Cenové rozmezí
10,7086 Kč - 10,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) polystyren houževnatý (HIPS) žlutá

20086619

Cenové rozmezí
16,0442 Kč - 16,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm červená

20083878

Cenové rozmezí
40,2044 Kč - 40,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    LuggageLock
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) polystyren houževnatý (HIPS) červená

20086602

Cenové rozmezí
0,6662 Kč - 0,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) polypropylen červená

20082468

Cenové rozmezí
0,6688 Kč - 0,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) polypropylen bílá

20082604

Cenové rozmezí
0,7738 Kč - 0,7738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) polypropylen modrá

20082451

Cenové rozmezí
0,6688 Kč - 0,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) polypropylen bílá

20082475

Cenové rozmezí
0,3729 Kč - 0,3729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) ocel přírodní

20085858

Cenové rozmezí
7,1453 Kč - 7,1453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Typ
    SphereLock
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) polystyren houževnatý (HIPS) zelená

20086596

Cenové rozmezí
16,0442 Kč - 16,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
Plomby bezpečnostní (T) (L) polypropylen žlutá

20106379


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polypropylen
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Plomby bezpečnostní 220.0 mm 2.6 mm žlutá polypropylen

20093303


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polypropylen
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) polypropylen oranžová

20111472


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm