Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.
Naše kovové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, kamiony a přívěsy.
Materiál: polypropylen Barva: černá, modrá, červená, Bronz Produktová řada: SRH0017, SRAluLock
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | C | D | Pevnost v tahu | A | B | E | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7095 Kč - 25,7095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 22,3629 Kč - 22,3629 Kč | 500 Skladem |
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 22,3629 Kč - 22,3629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 22,3629 Kč - 22,3629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 27,907 Kč - 27,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 25,7095 Kč - 25,7095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 55,0673 Kč - 55,0673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1250.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 26,1691 Kč - 26,1691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 26,1691 Kč - 26,1691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 26,1691 Kč - 26,1691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 25,7095 Kč - 25,7095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 43,2179 Kč - 43,2179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 27,907 Kč - 27,907 Kč | 250 Skladem |
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 27,907 Kč - 27,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku