Menu Vyhledávání

Plomby lankové – s plastovým tělem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

Naše plastové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, kamiony a přívěsy.

  • Vylepšený uzamykací mechanismus a funkce detekující neoprávněnou manipulaci.
  • Velmi vysoká pevnost v tahu, varianty: 120 kg (průměr 1,5 mm) a 150 kg (průměr 2,0 mm).
Barva: modrá, zelená, červená Produktová řada: SRH0021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva C D Pevnost v tahu A B Koupit
11,5046 Kč - 11,5046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
11,5046 Kč - 11,5046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
11,2173 Kč - 11,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
20086886 11,2173 Kč - 11,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) zelená

20086909

Cenové rozmezí
11,5046 Kč - 11,5046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pevnost v tahu
    150.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) modrá

20122775

Cenové rozmezí
11,5046 Kč - 11,5046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pevnost v tahu
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) zelená

20122768

Cenové rozmezí
11,2173 Kč - 11,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pevnost v tahu
    120.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) červená

20086886

Cenové rozmezí
11,2173 Kč - 11,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Pevnost v tahu
    120.0 kg-f