Menu Vyhledávání

Plomby na principu visacího zámku

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Naše plomby na principu visacího zámku se používají k zabezpečení zboží během přepravy a poskytují zřejmý důkaz neoprávněné manipulace nebo porušení – poskytnou Vám klid během přepravy.

  • Tuto pečeť lze odstranit pouze pomocí nůžek na drát (prodávají se samostatně).
  • Levná a bezpečná jednorázová alternativa k visacím zámkům.
Materiál: , polypropylen Barva: bílá, modrá, zelená, červená Produktová řada: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva C D A B E Typ Koupit
105,2952 Kč - 105,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
105,2952 Kč - 105,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
10,0818 Kč - 10,0818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
10,0818 Kč - 10,0818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
4,474 Kč - 4,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
4,4477 Kč - 4,8925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
10,0818 Kč - 10,0818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
105,2952 Kč - 105,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
4,4489 Kč - 4,8938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
PadLock 40.0 mm 6.9 mm polypropylen modrá

20085322

Cenové rozmezí
105,2952 Kč - 105,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm polypropylen bílá

20085339

Cenové rozmezí
105,2952 Kč - 105,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm polypropylen červená

20086947

Cenové rozmezí
10,0818 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm polypropylen modrá

20086923

Cenové rozmezí
10,0818 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm polypropylen červená

20085285

Cenové rozmezí
4,9214 Kč - 4,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm polypropylen zelená

20085278

Cenové rozmezí
4,8925 Kč - 4,4477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm polypropylen zelená

20086930

Cenové rozmezí
10,0818 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm polypropylen zelená

20085315

Cenové rozmezí
105,2952 Kč - 105,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm polypropylen modrá

20085261

Cenové rozmezí
4,8938 Kč - 4,4489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm