Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka hlavy Velikost závitu Výška hlavy Délka závitu Koupit
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
1 208,879 Kč - 1 208,879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
1 308,4555 Kč - 1 308,4555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
1 220,2248 Kč - 1 220,2248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
1 393,1728 Kč - 1 393,1728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
1 211,4942 Kč - 1 211,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
1 384,4422 Kč - 1 384,4422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
1 392,3011 Kč - 1 392,3011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
1 190,5328 Kč - 1 190,5328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
1 440,3392 Kč - 1 440,3392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
1 486,6339 Kč - 1 486,6339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
1 365,2243 Kč - 1 365,2243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
1 361,7373 Kč - 1 361,7373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
1 158,2124 Kč - 1 158,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
1 245,5582 Kč - 1 245,5582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
1 357,3654 Kč - 1 357,3654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
1 424,6215 Kč - 1 424,6215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
  • z/ze 3
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 ocel

10504390

Cenové rozmezí
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 ocel

10504307

Cenové rozmezí
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 ocel

10504383

Cenové rozmezí
1 208,879 Kč - 1 208,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 ocel

10504468

Cenové rozmezí
1 308,4555 Kč - 1 308,4555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 ocel

10504543

Cenové rozmezí
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 ocel

10504628

Cenové rozmezí
1 220,2248 Kč - 1 220,2248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 ocel

10504703

Cenové rozmezí
1 393,1728 Kč - 1 393,1728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    17.1 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 ocel

10504567

Cenové rozmezí
1 211,4942 Kč - 1 211,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 ocel

10504437

Cenové rozmezí
1 384,4422 Kč - 1 384,4422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504512

Cenové rozmezí
1 392,3011 Kč - 1 392,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 ocel

10504598

Cenové rozmezí
1 190,5328 Kč - 1 190,5328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 ocel

10504734

Cenové rozmezí
1 440,3392 Kč - 1 440,3392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 ocel

10504758

Cenové rozmezí
1 486,6339 Kč - 1 486,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    14.7 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 ocel

10504314

Cenové rozmezí
1 365,2243 Kč - 1 365,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504550

Cenové rozmezí
1 361,7373 Kč - 1 361,7373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 ocel

10504635

Cenové rozmezí
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 ocel

10504475

Cenové rozmezí
1 158,2124 Kč - 1 158,2124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 ocel

10504710

Cenové rozmezí
1 245,5582 Kč - 1 245,5582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 ocel

10504284

Cenové rozmezí
1 357,3654 Kč - 1 357,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    14.7 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 ocel

10504369

Cenové rozmezí
1 424,6215 Kč - 1 424,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel