Menu Vyhledávání

Podložka přítlačná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka hlavy Velikost závitu Výška hlavy Délka závitu Koupit
1 195,7765 Kč - 1 195,7765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
1 375,7116 Kč - 1 375,7116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
1 344,2629 Kč - 1 344,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
1 407,1471 Kč - 1 407,1471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
1 249,93 Kč - 1 249,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
1 355,6219 Kč - 1 355,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
1 211,4942 Kč - 1 211,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
1 398,4165 Kč - 1 398,4165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
  • z/ze 3
Podložka přítlačná 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504505

Cenové rozmezí
1 195,7765 Kč - 1 195,7765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 ocel

10504406

Cenové rozmezí
1 375,7116 Kč - 1 375,7116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 ocel

10504499

Cenové rozmezí
1 344,2629 Kč - 1 344,2629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 ocel

10504574

Cenové rozmezí
1 407,1471 Kč - 1 407,1471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 ocel

10504659

Cenové rozmezí
1 249,93 Kč - 1 249,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 ocel

10504482

Cenové rozmezí
1 355,6219 Kč - 1 355,6219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    6.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 ocel

10504567

Cenové rozmezí
1 211,4942 Kč - 1 211,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel
Podložka přítlačná 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 ocel

10504642

Cenové rozmezí
1 398,4165 Kč - 1 398,4165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Hlava - velikost klíče
    8.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    ocel