Menu Vyhledávání

Podložky kulové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.

Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.

Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.

  • Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy.
  • Zabraňují hromadění tlaku na jednom místě a snižují riziko poškození nebo selhání.
  • Používají se při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR25100

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 h2 r1 Max. statické zatížení (kN) Pro závit d1 tol. H13 d2 Koupit
340,2628 Kč - 453,5986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
95,7228 Kč - 127,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
61,7731 Kč - 82,194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
736,4276 Kč - 981,9886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
34,4602 Kč - 45,947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
1 154,5449 Kč - 1 539,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
67,3889 Kč - 89,8518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
39,5654 Kč - 52,839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
154,1776 Kč - 205,485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
295,0816 Kč - 393,357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
1 391,427 Kč - 1 855,236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
584,0369 Kč - 778,5457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
816,069 Kč - 1 087,9218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
643,7679 Kč - 858,4423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
1 062,651 Kč - 1 416,9531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
1 565,5149 Kč - 2 087,2681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
25,2708 Kč - 33,6944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
22,7182 Kč - 30,1208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
306,0578 Kč - 407,9069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
331,3286 Kč - 441,6013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
Podložky M33 34.0 62.0 ocel

20266028

Cenové rozmezí
453,5986 Kč - 340,2628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Podložky M20 21.0 36.0 ocel

20267278

Cenové rozmezí
127,6304 Kč - 95,7228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Podložky M14 15.0 28.0 ocel

20267254

Cenové rozmezí
82,194 Kč - 61,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4
Podložky M48 50.0 92.0 ocel

20267322

Cenové rozmezí
981,9886 Kč - 736,4276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Podložky M10 10.5 21.0 ocel

20267230

Cenové rozmezí
45,947 Kč - 34,4602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Podložky M56 58.0 103.0 ocel

20267339

Cenové rozmezí
1 539,4783 Kč - 1 154,5449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Podložky M16 17.0 30.0 ocel

20267261

Cenové rozmezí
89,8518 Kč - 67,3889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Podložky M12 13.0 24.0 ocel

20267247

Cenové rozmezí
52,839 Kč - 39,5654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Podložky M24 25.0 44.0 ocel

20267285

Cenové rozmezí
205,485 Kč - 154,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4
Podložky M30 31.0 56.0 ocel

20267292

Cenové rozmezí
393,357 Kč - 295,0816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6
Podložky M60 62.0 112.0 ocel

20266059

Cenové rozmezí
1 855,236 Kč - 1 391,427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Podložky M36 37.0 68.0 ocel

20267308

Cenové rozmezí
778,5457 Kč - 584,0369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Podložky M52 54.0 96.0 ocel

20266042

Cenové rozmezí
1 087,9218 Kč - 816,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3
Podložky M39 40.0 75.0 ocel

20266035

Cenové rozmezí
858,4423 Kč - 643,7679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Podložky M42 43.0 78.0 ocel

20267315

Cenové rozmezí
1 416,9531 Kč - 1 062,651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Podložky M64 66.0 120.0 ocel

20267346

Cenové rozmezí
2 087,2681 Kč - 1 565,5149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Podložky M8 8.4 17.0 ocel

20267223

Cenové rozmezí
33,6944 Kč - 25,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Podložky M6 6.4 12.0 ocel

20267216

Cenové rozmezí
30,1208 Kč - 22,7182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Podložky M22 23.0 40.0 ocel

20266011

Cenové rozmezí
407,9069 Kč - 306,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Podložky M27 28.0 50.0 ocel

20265755

Cenové rozmezí
441,6013 Kč - 331,3286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3