Menu Vyhledávání

Podložky ploché

Skladem

Ploché podložky jsou ideálním řešením pro jištění lehkých konstrukcí. Je možné ji použít jako kluznou podložku na otáčivé prvky. Plastová materiál použitý k výrobě těchto podložek lze sterilizovat, čímž je vynikajícím řešením pro vědní obory a zdravotnictví.

K montáži a demontáži není nutné použít žádné speciální nástroje. Rychlé a snadné použití.

  • Materiál: acetal (POM)
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnější průměr Celková výška Typ Koupit
4,5243 Kč - 5,86 Kč 41500 Skladem
16.0 mm
5.5 mm
1
3,1885 Kč - 4,4668 Kč 1500 Skladem
14.5 mm
5.5 mm
1
4,912 Kč - 6,3771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
7.5 mm
1
3,2891 Kč - 4,5817 Kč 5000 Skladem
14.5 mm
5.5 mm
1
3,1454 Kč - 4,3806 Kč 500 Skladem
12.5 mm
5.0 mm
1
5,343 Kč - 6,9229 Kč 10500 Skladem
21.0 mm
7.5 mm
1
4,237 Kč - 5,4435 Kč 6500 Skladem
13.0 mm
8.0 mm
2
4,237 Kč - 5,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
8.0 mm
2
4,0646 Kč - 5,2711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
6.0 mm
1
Krytky bezpečnostní - základny 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm acetal (POM)

10051993

Cenové rozmezí
5,86 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    5.5 mm
Krytky bezpečnostní - základny 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm acetal (POM)

10051931

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    5.5 mm
Krytky bezpečnostní - základny 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm acetal (POM)

10052013

Cenové rozmezí
6,3771 Kč - 4,912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    7.5 mm
Krytky bezpečnostní - základny 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm acetal (POM)

10051948

Cenové rozmezí
4,5817 Kč - 3,2891 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    5.5 mm
Krytky bezpečnostní - základny 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm acetal (POM)

10051924

Cenové rozmezí
4,3806 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    5.0 mm
Krytky bezpečnostní - základny 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm acetal (POM)

10052037

Cenové rozmezí
6,9229 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    7.5 mm
Krytky bezpečnostní - základny 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm acetal (POM)

10051986

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    8.0 mm
Krytky bezpečnostní - základny 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm acetal (POM)

10051962

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    8.0 mm
Krytky bezpečnostní - základny 6.0 mm 16.0 mm 6.0 mm acetal (POM)

10051955

Cenové rozmezí
5,2711 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Tvar podložky
    vypouklé
  • Typ podložky
    Krytky bezpečnostní - základny
  • Celková výška
    6.0 mm