Menu Vyhledávání

Podložky ploché – kovové

Skladem

Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.

Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.

  • Materiál: ocel, nerezavějící ocel, nerezavějící ocel AISI 303
  • Barva: přírodní, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikosti šroubů Tloušťka Koupit
0,905 Kč - 0,905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nízkouhlíková
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,9063 Kč - 0,9063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nízkouhlíková
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,8367 Kč - 0,8367 Kč 375 Skladem
ocel nízkouhlíková
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,5104 Kč - 0,5104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nízkouhlíková
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
1,3846 Kč - 1,3846 Kč 1000 Skladem
ocel nízkouhlíková
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,311 Kč - 0,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nízkouhlíková
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,7696 Kč - 0,7696 Kč 900 Skladem
ocel nízkouhlíková
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
1,3484 Kč - 1,3484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nízkouhlíková
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,693 Kč - 0,693 Kč 870 Skladem
ocel nízkouhlíková
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
  • z/ze 2
Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm ocel nízkouhlíková

10240151

Cenové rozmezí
0,905 Kč - 0,905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M5
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm ocel nízkouhlíková

10240113

Cenové rozmezí
0,9063 Kč - 0,9063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M6
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.5 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm ocel nízkouhlíková

10240144

Cenové rozmezí
0,8367 Kč - 0,8367 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M4
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm ocel nízkouhlíková

10240137

Cenové rozmezí
0,5104 Kč - 0,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M3
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm ocel nízkouhlíková

10240120

Cenové rozmezí
1,3846 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M8
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm ocel nízkouhlíková

10240090

Cenové rozmezí
0,311 Kč - 0,311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M4
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm ocel nízkouhlíková

10240083

Cenové rozmezí
0,7696 Kč - 0,7696 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M3
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm ocel nízkouhlíková

10240168

Cenové rozmezí
1,3484 Kč - 1,3484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M6
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm ocel nízkouhlíková

10240106

Cenové rozmezí
0,693 Kč - 0,693 Kč

Skladové zásoby
870 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M5
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky dokončovací 12.0 mm 40.0 mm M12 ocel

10503751


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M12
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    7.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky dokončovací 4.0 mm 13.0 mm M4 ocel

10503799


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M4
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Finishing Washer 4.0 mm 10.0 mm M4 Steel

10503775


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M4
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm ocel

10503683


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M10
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    6.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm ocel

10503720


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M12
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    7.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm ocel

10503843


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M6
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm ocel

10503706


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M10
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    6.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm ocel

10503782


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M4
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm ocel

10503867


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M6
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky dokončovací 10.0 mm 32.0 mm M10 ocel

10503713


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M10
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    6.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky dokončovací 10.0 mm 25.0 mm M10 ocel

10503690


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M10
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    6.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté