Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 610
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,5646 Kč - 0,6971 Kč 16500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,7808 Kč - 0,9638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,5845 Kč - 0,7216 Kč 250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
2,6317 Kč - 3,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
2,3461 Kč - 2,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
12,34 Kč - 15,2347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
1,6438 Kč - 2,0295 Kč 170 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
3,50 Kč - 4,6713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
2,6439 Kč - 3,2642 Kč 720 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8 mm
28.5 mm
0.9 mm
2,2845 Kč - 2,8203 Kč 5500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
1,9364 Kč - 2,3907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
17,1297 Kč - 21,1478 Kč 17 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
16.1 mm
74.4 mm
3.8 mm
3,2395 Kč - 3,9994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.9 mm
32.2 mm
1.1 mm
1,6745 Kč - 2,0671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.3 mm
25 mm
3.2 mm
0,767 Kč - 0,947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.8 mm
19.1 mm
0.6 mm
5,9429 Kč - 7,3369 Kč 770 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
20.6 mm
37.8 mm
1.6 mm
2,4436 Kč - 3,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
38.1 mm
43.8 mm
0.8 mm
1,2034 Kč - 1,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
6,7491 Kč - 9,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
40 mm
3 mm
1,6607 Kč - 2,0502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
  • z/ze 31
Podložky ploché 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10354803

Cenové rozmezí
0,6971 Kč - 0,5646 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.317 in 0.500 in 0.125 in polyamid 6.6

10354704

Cenové rozmezí
0,9638 Kč - 0,7808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.257 in 0.500 in 0.032 in polyamid 6.6

10354667

Cenové rozmezí
0,7216 Kč - 0,5845 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A 0.643 in (ID) 1.225 in (OD)

10357088

Cenové rozmezí
3,2492 Kč - 2,6317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    31.1 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.740 in (ID) 1.060 in (OD)

10357033

Cenové rozmezí
2,8964 Kč - 2,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.8 mm
  • Vnější průměr
    26.9 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 1.930 in (ID) 2.690 in (OD)

10357231

Cenové rozmezí
15,2347 Kč - 12,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    49 mm
  • Vnější průměr
    68.3 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.320 in (ID) 1.125 in (OD)

10357040

Cenové rozmezí
2,0295 Kč - 1,6438 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.805 in (ID) 1.250 in (OD)

10357118

Cenové rozmezí
4,6713 Kč - 3,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.316 in (ID) 1.121 in (OD)

10357057

Cenové rozmezí
3,2642 Kč - 2,6439 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8 mm
  • Vnější průměr
    28.5 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356784

Cenové rozmezí
2,8203 Kč - 2,2845 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.8 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    5.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.515 in (ID) 0.900 in (OD)

10356951

Cenové rozmezí
2,3907 Kč - 1,9364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.1 mm
  • Vnější průměr
    22.9 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.632 in (ID) 2.930 in (OD)

10357248

Cenové rozmezí
21,1478 Kč - 17,1297 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.1 mm
  • Vnější průměr
    74.4 mm
  • Tloušťka
    3.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.390 in (ID) 1.267 in (OD)

10357101

Cenové rozmezí
3,9994 Kč - 3,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.9 mm
  • Vnější průměr
    32.2 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.406 in (ID) 0.984 in (OD)

10356975

Cenové rozmezí
2,0671 Kč - 1,6745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Vnější průměr
    25 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356838

Cenové rozmezí
0,947 Kč - 0,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.8 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.810 in (ID) 1.490 in (OD)

10357194

Cenové rozmezí
7,3369 Kč - 5,9429 Kč

Skladové zásoby
770 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.6 mm
  • Vnější průměr
    37.8 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 1.500 in (ID) 1.724 in (OD)

10357200

Cenové rozmezí
3,0166 Kč - 2,4436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    38.1 mm
  • Vnější průměr
    43.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356661

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,2034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.7 mm
  • Vnější průměr
    17.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.236 in (ID) 1.575 in (OD)

10357187

Cenové rozmezí
9,0081 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    40 mm
  • Tloušťka
    3 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

10356760

Cenové rozmezí
2,0502 Kč - 1,6607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.7 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté