Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1805 Kč - 1,1805 Kč | 9877 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0557 Kč - 1,1612 Kč | 17000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polypropylen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,1402 Kč - 10,1402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3944 Kč - 1,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,3556 Kč - 2,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,6715 Kč - 11,6715 Kč | 29760 Skladem |
přírodní
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,1415 Kč - 4,1415 Kč | 1400 Skladem |
přírodní
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,958 Kč - 13,958 Kč | 1785 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,4928 Kč - 4,5218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,0013 Kč - 2,0815 Kč | 4000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 600 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,2086 Kč - 3,2086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2,3692 Kč - 3,3033 Kč | 10500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,2799 Kč - 5,2799 Kč | 28000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,2644 Kč - 1,2644 Kč | 8000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3729 Kč - 4,3729 Kč | 2853 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0005 Kč - 1,1033 Kč | 50 Skladem |
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10267066 | 0,6714 Kč - 0,6986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 3250 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku