Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
8,651 Kč - 8,651 Kč 25 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
4,1136 Kč - 4,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
3,4443 Kč - 5,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
6.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
1,1589 Kč - 1,1589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,2969 Kč - 1,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,2338 Kč - 2,2338 Kč 5072 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,3845 Kč - 3,8766 Kč 5700 Skladem
přírodní
polykarbonát
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
10383292 0,488 Kč - 0,5549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
3,2356 Kč - 3,2356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
13,6466 Kč - 13,6466 Kč 115 Skladem
přírodní
polyamid
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
5,8287 Kč - 8,0739 Kč 5316 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,125 Kč - 1,3674 Kč 5000 Skladem
přírodní
polyamid
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
3,0325 Kč - 3,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
1,9383 Kč - 3,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
1,8141 Kč - 1,8141 Kč 3311 Skladem
přírodní
polyamid
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,9089 Kč - 1,9089 Kč 392 Skladem
přírodní
polyamid
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,7272 Kč - 0,7999 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,3944 Kč - 1,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
10,2215 Kč - 16,6386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
40.0 mm
3.0 mm
9,2331 Kč - 9,2331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid

10069714

Cenové rozmezí
8,651 Kč - 8,651 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm polyamid

10139622

Cenové rozmezí
4,1136 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    6.4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 6.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10219560

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm polyamid

10266991

Cenové rozmezí
1,1589 Kč - 1,1589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10267028

Cenové rozmezí
1,5839 Kč - 1,2969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid

10042021

Cenové rozmezí
2,2338 Kč - 2,2338 Kč

Skladové zásoby
5072 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10219539

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm polyamid

10383292

Cenové rozmezí
0,5549 Kč - 0,488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm polyamid

10042045

Cenové rozmezí
3,2356 Kč - 3,2356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm polyamid

10042106

Cenové rozmezí
13,6466 Kč - 13,6466 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    31.0 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10117354

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
5316 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10267042

Cenové rozmezí
1,3674 Kč - 1,125 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm polyamid

10309261

Cenové rozmezí
3,0325 Kč - 3,0325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10219522

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.1 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid

10041949

Cenové rozmezí
1,8141 Kč - 1,8141 Kč

Skladové zásoby
3311 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid

10184240

Cenové rozmezí
1,9089 Kč - 1,9089 Kč

Skladové zásoby
392 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyamid

10042113

Cenové rozmezí
0,7999 Kč - 0,7272 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyamid

10267073

Cenové rozmezí
1,6922 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky fixační 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid

10056318

Cenové rozmezí
16,6386 Kč - 10,2215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm polyamid

10184264

Cenové rozmezí
9,2331 Kč - 9,2331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté