Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2915 Kč - 1,2915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,112 Kč - 2,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,8006 Kč - 2,4774 Kč | 10050 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,3692 Kč - 2,3692 Kč | 2600 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2021 Kč - 1,2021 Kč | 5220 Skladem |
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,2331 Kč - 9,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,2104 Kč - 4,5083 Kč | 2000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,5858 Kč - 2,5858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,9956 Kč - 4,9956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6362 Kč - 0,6362 Kč | 5486 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
17,7352 Kč - 17,7352 Kč | 7750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,0055 Kč - 3,0055 Kč | 3700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,8368 Kč - 6,8368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,9359 Kč - 1,9359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,3827 Kč - 2,3827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8921 Kč - 0,8921 Kč | 2750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,9027 Kč - 5,9027 Kč | 1750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9705 Kč - 0,9705 Kč | 300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
21,0251 Kč - 21,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,9857 Kč - 6,9857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku