Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
5,4695 Kč - 5,4695 Kč 900 Skladem
černá
polyamid
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
2,8024 Kč - 2,8024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
5,2799 Kč - 5,2799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,907 Kč - 0,907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,8894 Kč - 1,0722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
7,9876 Kč - 7,9876 Kč 7300 Skladem
černá
polyamid
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
1,7058 Kč - 1,7058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
1,0383 Kč - 1,2644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
3,4387 Kč - 3,4387 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7229 Kč - 0,7229 Kč 25086 Skladem
přírodní
polyamid
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,3322 Kč - 4,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
1,0556 Kč - 1,0556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
6,9857 Kč - 6,9857 Kč 29000 Skladem
přírodní
polyamid
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
3,8313 Kč - 5,3206 Kč 922 Skladem
přírodní
polyamid
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
19,4005 Kč - 19,4005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,8542 Kč - 0,8542 Kč 12000 Skladem
přírodní
polyamid
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
98,1262 Kč - 98,1262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
35,9038 Kč - 35,9038 Kč 309 Skladem
přírodní
polyamid
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
1,2442 Kč - 1,7328 Kč 23000 Skladem
přírodní
polyamid
6.6 mm
14.3 mm
1.4 mm
0,9882 Kč - 0,9882 Kč 30 Skladem
přírodní
polyamid
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

10213421

Cenové rozmezí
5,4695 Kč - 5,4695 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm polyamid

10213674

Cenové rozmezí
2,8024 Kč - 2,8024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm polyamid

10213384

Cenové rozmezí
5,2799 Kč - 5,2799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyamid

10213537

Cenové rozmezí
0,907 Kč - 0,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10213612

Cenové rozmezí
1,0722 Kč - 0,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm polyamid

10213667

Cenové rozmezí
7,9876 Kč - 7,9876 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm polyamid

10042243

Cenové rozmezí
1,7058 Kč - 1,7058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm polyamid

10266113

Cenové rozmezí
1,2644 Kč - 1,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10042410

Cenové rozmezí
3,4387 Kč - 3,4387 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10068397

Cenové rozmezí
0,7229 Kč - 0,7229 Kč

Skladové zásoby
25086 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm polyamid

10184813

Cenové rozmezí
4,3322 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10114124

Cenové rozmezí
1,0556 Kč - 1,0556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm polyamid

10184899

Cenové rozmezí
6,9857 Kč - 6,9857 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm polyamid

10041840

Cenové rozmezí
5,3206 Kč - 3,8313 Kč

Skladové zásoby
922 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10184882

Cenové rozmezí
19,4005 Kč - 19,4005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10266120

Cenové rozmezí
0,8542 Kč - 0,8542 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm polyamid

10042519

Cenové rozmezí
98,1262 Kč - 98,1262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Vnější průměr
    72.0 mm
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm polyamid

10042489

Cenové rozmezí
35,9038 Kč - 35,9038 Kč

Skladové zásoby
309 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.6 mm 14.3 mm 1.4 mm polyamid

10041772

Cenové rozmezí
1,7328 Kč - 1,2442 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
  • Vnější průměr
    14.3 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10041680

Cenové rozmezí
0,9882 Kč - 0,9882 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté