Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9225 Kč - 1,9225 Kč | 1005 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
1,3944 Kč - 1,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 5700 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
7,6221 Kč - 7,6221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0848 Kč - 2,0848 Kč | 12000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8827 Kč - 0,8827 Kč | 67300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,2969 Kč - 1,5839 Kč | 21280 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,3556 Kč - 2,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,4402 Kč - 3,4025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,6337 Kč - 6,6337 Kč | 1144 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10067604 | 2,5723 Kč - 2,5723 Kč | 12700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
10,4246 Kč - 10,4246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,9243 Kč - 2,9243 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,576 Kč - 4,576 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 1400 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
17,7352 Kč - 17,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,0436 Kč - 11,0744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,5156 Kč - 8,5156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,5499 Kč - 5,5499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku