Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0557 Kč - 1,1612 Kč | 17000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,3243 Kč - 7,3243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,2252 Kč - 1,2252 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,5993 Kč - 2,5993 Kč | 7801 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
43,4582 Kč - 43,4582 Kč | 20 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
13,1457 Kč - 13,1457 Kč | 9081 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,396 Kč - 0,4462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
13,5958 Kč - 13,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,3033 Kč - 3,3033 Kč | 916 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8948 Kč - 0,8948 Kč | 34000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 280 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,5518 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polykarbonát
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10,3887 Kč - 16,8589 Kč | 1380 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,7704 Kč - 14,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,3407 Kč - 5,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,2729 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
56,076 Kč - 56,076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,2203 Kč - 2,2203 Kč | 8860 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1723 Kč - 1,1723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,491 Kč - 2,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku