Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2873 Kč - 9,2873 Kč | 298 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
17,7352 Kč - 17,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8921 Kč - 0,8921 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
26,8331 Kč - 26,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
21,0251 Kč - 21,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,52 Kč - 3,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,6436 Kč - 4,6436 Kč | 200 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
2,4234 Kč - 2,4234 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8759 Kč - 0,8759 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
17,7352 Kč - 17,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,2902 Kč - 1,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,018 Kč - 1,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,9802 Kč - 3,9802 Kč | 1100 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8006 Kč - 1,8006 Kč | 577 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4486 Kč - 1,4486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
9,9777 Kč - 9,9777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,903 Kč - 0,903 Kč | 5000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,0714 Kč - 2,0714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,872 Kč - 3,872 Kč | 5000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,8972 Kč - 2,8972 Kč | 45284 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku