Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,278 Kč - 4,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,5723 Kč - 2,5723 Kč | 350 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
25,7771 Kč - 25,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,9777 Kč - 9,9777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,76 Kč - 1,76 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,8894 Kč - 1,0722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,8921 Kč - 0,8921 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,3206 Kč - 5,3206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,2627 Kč - 3,2627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,5433 Kč - 1,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,0714 Kč - 2,0714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,9359 Kč - 1,9359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,0436 Kč - 11,0744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,9027 Kč - 5,9027 Kč | 1750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,5463 Kč - 10,5463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
26,8331 Kč - 26,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,903 Kč - 0,903 Kč | 5000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,2873 Kč - 9,2873 Kč | 298 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,6436 Kč - 4,6436 Kč | 200 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,62 Kč - 0,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku